/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    junction boxes

    Caja de terminación PCD7

    Interrumpido

    Las cajas de terminaciones PCD7 son un suministro aislado eléctricamente que proporciona voltaje de polarización con el potencial de descarga necesario para las líneas de señal D y /D.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La caja de terminación PCD7 tiene las solicitudes del estándar RS-485 de que el bus debe ser terminado. El resistor final está fijado a 120 Ω, que es el mismo que el valor predeterminado del PCD7.T160. Este módulo muy sencillo se utiliza para terminar la red correctamente y aplicar voltaje de polarización a las líneas de señal con un suministro aislado eléctricamente y el potencial de descarga correcto.

    Características y Beneficios:
    • f Caja de 17,5 mm (igual que ALD)
    • f 230 V CA +15 %/–20 % para PDC7.T161
    • f 24 V CA/CC –15 %/+15 % para PDC7.T162
    • f Consumo de energía de 0,4 W
    • f Suministro aislado
    • f Resistencia de extremo fijo de 120 Ω
    • f Indicador LED de encendido
    Certificaciones:
    • DNV-GL: N.° de certificado: MRA0000030
    • ABS: N.° de certificado: 16-HG1524880-PDA
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Otros

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar