/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Aisladores

    Farenhyt Módulo aislante lineal

    Honeywell proporciona módulos de aislador lineal Farenhyt para usar con paneles Silent Knight de control de alarmas contra incendios de la serie IFP.

    Overview

    Los módulos de aislación lineal actúan como un interruptor automático que se abre cuando el voltaje de línea en el circuito de línea de señalización (SLC) cae por debajo de cuatro voltios. Los módulos aisladores deben estar separados entre grupos de sensores o módulos en un lazo para proteger el resto del lazo. Si se produce un cortocircuito entre dos aisladores cualquiera, ambos aisladores cambian inmediatamente a un estado de circuito abierto y aíslan los dispositivos entre ellos. Las unidades restantes del bucle SLC siguen funcionando completamente. No se recomiendan más de 25 dispositivos para cada grupo.

    Funciones y ventajas:
    • Aísla cortocircuitos en un bucle SLC
    • Protege los módulos del bucle SLC para que otros dispositivos sigan funcionando
    • Montaje en caja eléctrica estándar de 10,16 cm (4 in)
    • Tornillos SEMS para facilitar el cableado