/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores

    Sensor de temperatura ambiente EASYCLICK EnOcean EASYCLICK, NOVA

    El sensor de temperatura ambiente EASYCLICK con almacenamiento de energía solar, adecuado para la gama de interruptores NOVA, se utiliza para la detección de temperatura y el punto de consigna local para el control individual de la habitación.

    Overview

    Una variedad inigualable de aplicaciones. En Easyclickpro, se utiliza tecnología de vanguardia: Esto es suficiente para los transmisores

    una suave presión con los dedos para generar un impulso eléctrico, y

    sin ninguna fuente de alimentación. Esta energía se genera en el sistema sin interferencia

    Frecuencia de 868 MHz es una señal de radio utilizada por varios consumidores eléctricos

    como fuentes de luz, persianas y motores de persiana. Con este fin

    a los consumidores solo se les proporcionan receptores.

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • PEHA

    Otros

    • Brand
      • PEHA
    • Brand : PEHA