/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tomas de TV, datos y voz

    Conector telefónico para bomberos

    Los conectores telefónicos para bomberos FFT-FPJ proporcionan una conexión rápida al sistema telefónico de bomberos SK-FFT mediante un teléfono remoto FFT-RHS.

    Overview

    Los conectores telefónicos para bomberos FFT-FPJ proporcionan una conexión rápida al sistema telefónico de bomberos SK-FFT mediante un teléfono remoto FFT-RHS. Los conectores FFT-FPJ están cableados al circuito de audio del sistema telefónico de bomberos SK-FFT. Un módulo de monitor detecta la conexión y su dirección encenderá el LED de zona IFP-FFT correspondiente y sonará el PZT. Al pulsar el interruptor de respuesta se conectará el teléfono local al circuito del teléfono, lo que permitirá la comunicación con el teléfono remoto.

    Funciones y ventajas:
    • El sistema telefónico de bomberos puede controlar y anunciar hasta 48 zonas de toma remota de teléfono
    • Se puede utilizar un máximo de 10 teléfonos remotos de bomberos (FFT-RHS) a la vez para comunicarse por el circuito telefónico conectado al SK-FFT
    • La toma telefónica de bomberos (FFT-FPJ) proporciona una ubicación de conexión para las certificaciones FFT-RHS
    • Se pueden conectar múltiples FFT-FPJ a un solo módulo de monitor para anunciarlo por piso en lugar de por conector
    Certificaciones:
    • UL
    • CSFM