Interruptores con llave y de tarjeta
Dispositivos de activación para interruptor de llave unipolar
Los dispositivos de acción de interruptor de llave unipolar han sido diseñados para proporcionar soluciones de conmutación para una amplia gama de aplicaciones como incendios, seguridad, ventilación de humo, sistemas de extintores y muchas más.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La nueva gama mejorada de dispositivos de interruptor de llave unipolar de KAC ofrece soluciones de conmutación para una amplia gama de aplicaciones. Incluyen incendios, seguridad, ventilación de humo, sistemas de extintores y muchas otras aplicaciones especiales. El robusto dispositivo de conmutación consta de una carcasa principal y una placa con escudo. Se instala en la placa, que simplemente encaja en la carcasa principal y se coloca permanentemente en su lugar con tornillos de fijación. Todos los interruptores de llave se suministran con 2 llaves resistentes.
Funciones y ventajas:- Acceso simple al cable
- Montaje en superficie para todas las aplicaciones
- Llave atrapada en una posición o extraíble en todas las posiciones
- Disponible en rojo y en otros colores: verde, blanco, amarillo, azul y naranja
- Alta fiabilidad y calidad de KAC
- Llave y cilindro rigurosamente probados, robustos y de larga duración
- Característica de tuerca de seguridad y arandela/llave en el barril para evitar que el barril gire desde la parte trasera
- Amplia tolerancia de temperatura
- Para RoHS
- WEEE
- REACH
Otros
- Current Rating
- 2 A @ 250 voltage alternating current
- 4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand
- KAC
- System Sensor
- Material
- ABS
Otros
- Current Rating
- 2 A @ 250 voltage alternating current
- 4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand
- KAC
- System Sensor
- Material
- ABS
- Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand : KAC|System Sensor
- Material : ABS