/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Interruptores con llave y de tarjeta

    Interruptor de llave KAC SP

    Interrumpido

    La gama de interruptores de llave unipolares de KAC está hecha de ABS y viene en una gama de colores y marcas de función.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La gama de interruptores de llave unipolares de KAC está hecha de ABS y viene en una gama de colores y marcas de función. La nueva gama mejorada de dispositivos de interruptor de llave unipolar de KAC ofrece soluciones de conmutación para una amplia gama de aplicaciones. Incluyen incendios, seguridad, ventilación de humo, sistemas de extintores y muchas otras aplicaciones especiales.

    Funciones y ventajas:
    • Instalación más rápida
    • Reducción de costes de ciclo de vida
    • Instalación flexible
    • Excelente rendimiento
    Certificaciones:
    • IP24
    Specifications

    Otros

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Otros

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS