keyed and key card switches
Interruptor de llave de rango KSxS
Los puntos de llamada son la nueva gama de dispositivos de KAC que ofrece soluciones de conmutación para una amplia gama de aplicaciones. Puntos de llamada para incendios, seguridad, ventilación de humo, sistemas de extinción y otras aplicaciones.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los puntos de llamada del interruptor de llave tienen una amplia tolerancia a la temperatura. Es un robusto dispositivo de conmutación consta de una carcasa principal y una placa con escudo. Se instala en la placa, que simplemente encaja en la carcasa principal y se coloca permanentemente en su lugar con tornillos de fijación. Todos los interruptores de llave se suministran con 2 llaves resistentes. Tiene muchas aplicaciones como incendios, seguridad, ventilación de humo, sistemas de extintores y muchas otras aplicaciones especiales.
Funciones y ventajas:- Acceso simple al cable
- Montaje en superficie para todas las aplicaciones
- Probado rigurosamente
- Llave y cilindro robustos y de larga duración
- Frente contra manipulación
- Característica de tuerca de apriete y arandela/llave en el barril r
- Amplia tolerancia de temperatura
- Llave atrapada en una posición o extraíble en todas las posiciones
- Garantía de 3 años
- Aprobado por RoHS, WEEE y REACH
- Con certificación EN54 Parte 11
- Certificado con LPCB según BS5839 Parte 2
Otros
- Current Rating
- 2 A @ 250 voltage alternating current
- 4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- System Sensor
- Minimum Mounting Box Depth
- 32 millimetre
- Material
- ABS
Otros
- Current Rating
- 2 A @ 250 voltage alternating current
- 4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- System Sensor
- Minimum Mounting Box Depth
- 32 millimetre
- Material
- ABS
- Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
- Brand : KAC|Morley-IAS|System Sensor
- Minimum Mounting Box Depth : 32 millimetre
- Material : ABS