/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Interruptores con llave y de tarjeta

    System Sensor D/polo-llave prisionera

    Interrumpido

    Los dispositivos de interruptor de llave proporcionan soluciones de conmutación para una amplia gama de aplicaciones.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los dispositivos de interruptor de llave proporcionan soluciones de conmutación para una amplia gama de aplicaciones. La nueva gama mejorada de dispositivos de interruptor de llave de KAC ofrece soluciones de conmutación para una amplia gama de aplicaciones. Incluyen incendios, seguridad y ventilación de humo, sistemas de extintores y muchas otras aplicaciones especiales.

    Funciones y ventajas:
    • Instalación más rápida
    • Reducción de costes de ciclo de vida
    • Instalación flexible
    • Excelente rendimiento
    Certificaciones:
    • RoHS
    • WEEE
    • REACH
    Specifications

    Otros

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS

    Otros

    • Current Rating
      • 2 A @ 250 voltage alternating current
      • 4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand
      • KAC
      • System Sensor
    • Material
      • ABS
    • Current Rating : 2 A @ 250 voltage alternating current|4 A @ 125 voltage alternating current
    • Brand : KAC|System Sensor
    • Material : ABS