Amplificadores de potencia
Amplificador inteligente ECS-DUAL50W
Los amplificadores inteligentes ECS-DUAL50W se utilizan para amplificar el mensaje de audio para su distribución en toda una instalación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El ECS-DUAL50W es un amplificador inteligente de 50/100 vatios para uso con IFP-100ECS, IFP-1000ECS o IFP-2000ECS. El ECS-DUAL50W se utiliza para amplificar el mensaje de audio para su distribución en toda una instalación. El ECS-DUAL50W es capaz de producir hasta 100 vatios de potencia de audio. El ECS-DUAL50W tiene su propia fuente de alimentación con batería de reserva y ocho circuitos de altavoces. El ECSDUAL50W está totalmente supervisado por el panel principal para las condiciones de problemas.
Funciones y ventajas:- El amplificador es compatible con:
- 50 vatios con 50 vatios como respaldo.
- 100 vatios en un solo canal.
- Un solo canal de 100 vatios con 50 vatios de reserva utilizando ECS-50WBU.
- Canal doble que canal utiliza 50 vatios para cada canal (solo IFP2000ECS).
- Canal doble de canal 50 vatios cada canal con 50 vatios de respaldo mediante ECS-50WBU.
- Hasta 16 amplificadores por sistema IFP-2000ECS para un máximo de 1600 vatios.
- Distribuido entre hasta 128 circuitos de audio.
- La función de prueba de amplificador de respaldo incorporada le permite
- probar físicamente que los amplificadores de reserva funcionan correctamente.
- Hasta ocho amplificadores por IFP-100ECS e IFP-1000ECS para un máximo de 1000 vatios.
- Distribuido entre hasta 64 circuitos de audio.
- El ECS-DUAL50W tiene su propia fuente de alimentación y batería de reserva.
- Conexión de seis hilos al sistema ECS: Dos hilos para el bus de voz y cuatro hilos para las conexiones SBUS.
- Ancho de banda del amplificador de 400 Hz a 4000 Hz.
- Se puede montar a una distancia de hasta 1830 m (6000 pies) del panel de control de la serie ECS.
- Operación a 120 V CA o 240 V CA.
- UL 864 y UL 2572
- Certificación UL para señalización de 520 Hz cuando se utiliza con altavoces compatibles. Consulte los manuales de instalación de IFP-100ECS, IFP-1000ECS o IFP-2000ECS para ver la lista de altavoces compatibles.
- NFPA 13
- NFPA 70
- NFPA-72
- UL 2572
- UL 1711
- UL 864
- Listado de UL
- CSFM
- MEA (pendiente)
Otros
- Brand
- Farenhyt
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Brand : Farenhyt