/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Amplificadores de potencia

    Amplificador interno

    Interrumpido

    ECS-INT50W es capaz de producir 50 vatios de potencia de audio en un circuito de altavoz. Está diseñado para montarse en el armario IFP-2000ECS, IFP-1000ECS o IFP-100ECS, y es una solución ideal para pequeñas instalaciones de evacuación de voz.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El amplificador interno puede caber dentro del armario IFP-2000ECS, IFP-1000ECS o IFP-100ECS. Se utiliza para amplificar el mensaje de audio para su distribución en toda la instalación para el sistema de comunicación de emergencia. Este amplificador es capaz de producir 50 vatios de potencia de audio en un circuito de altavoz. Está diseñado para montarse en el armario IFP-2000ECS, IFP-1000ECS o IFP-100ECS, y es una solución ideal para pequeñas instalaciones de evacuación de voz.

    Funciones y ventajas:
    • SBUS direccionable
    • 50 vatios de potencia de audio supervisada
    • Un circuito de altavoces
    • Operación a 25 voltios o 70,7 voltios
    • Montaje fácil de instalar en el armario IFP-2000ECS, IFP-1000ECS o IFP-100ECS
    • Conexión de seis hilos al sistema EVS:
    • -dos cables para el bus de voz
    • -dos cables para el SBUS
    • -Dos cables para la fuente de alimentación de 24 V CC desde un circuito NAC en el IFP-2000ECS, IFP-1000ECS o IFP100ECS programado para alimentación auxiliar constante
    Certificaciones:
    • UL 864
    • UL 2572
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt