power amplifiers
Amplificador de vatios
Los amplificadores inteligentes ECS-50W de 50 W se utilizan con los paneles de control de alarma contra incendios IFP-100ECS, IFP-300ECS, IFP-1000ECS, IFP-2000ECS y IFP-2100ECS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los amplificadores inteligentes ECS-50W de 50 W se utilizan con los paneles de control de alarma contra incendios IFP-100ECS, IFP-300ECS, IFP-1000ECS, IFP-2000ECS y IFP-2100ECS. Los ECS-50W se utilizan para amplificar un mensaje de audio para su distribución en toda la instalación. Dado que están diseñados como amplificadores distribuidos autónomos, se pueden ubicar convenientemente cerca del área de protección para reducir las demandas de cableado.
_x000D_Cada ECS-50W es capaz de producir 50 W de potencia de audio. Se pueden utilizar hasta ocho amplificadores ECS-50W en el sistema de evacuación por voz. Disponibles en un armario rojo o negro, los amplificadores ECS-50W pueden montarse en superficie o empotrados. Los amplificadores tienen su propia fuente de alimentación con batería de reserva y cuatro circuitos de altavoces que se pueden ampliar a ocho circuitos de altavoces con el ECS-CE4 opcional. Los amplificadores ECS-50W están totalmente supervisados por el panel principal para las condiciones de problemas.
_x000D_ Funciones y ventajas:- _x000D_
- SBus direccionable, hasta ocho ECS-50W por sistema para un total de 400 vatios_x000D_
- Cada ECS-50W está supervisado y tiene cuatro circuitos de audio incorporados ampliables a ocho con el ECS-CE4 para un total del sistema de 64 circuitos de audio_x000D_
- Utiliza un mazo de cables fácil de instalar para conectar el expansor del circuito de audio ECS-CE4_x000D_
- Se puede montar a una distancia de hasta 1830 m (6000 pies) del panel de la serie ECS_x000D_
- El ECS-50W/ECS-50WB tiene su propia fuente de alimentación y batería de reserva_x000D_
- Seleccionable para funcionamiento a 25 V o 70,7 V_x000D_
- Conexión de seis hilos al sistema ECS: 2 hilos para el bus de voz y 4 hilos para las conexiones Sbus_x000D_
- UL 864 y UL 2572_x000D_
- Operación de 120 V CA o 240 V CA
- _x000D_
- UL 864_x000D_
- UL 2572