Amplificadores de potencia
Amplificador de potencia de alta eficiencia X-DA
Los amplificadores de potencia de alta eficiencia X-DA son amplificadores de clase D y son más ligeros, estables y eficaces. La transmisión de audio está completamente digitalizada, lo que la hace libre de interferencias y fácil de controlar
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los amplificadores de potencia de alta eficiencia X-DA son amplificadores de potencia de alta eficiencia con fuente de alimentación de respaldo de 24 V CC que cumplen con el estándar internacional de alarmas de voz, por ello es la opción perfecta para las aplicaciones de seguridad requeridas
Cuando se produce un fallo, autoprotección o autocomprobación, su puerto de fallo de entrada de audio en el panel trasero cortocircuitará y se enviará una señal de fallo a la unidad de control en la red. Cuando se detecta un cortocircuito en el circuito de la fuente de alimentación principal, la alimentación se apagará de forma automática. La fuente de alimentación de reserva se habilitará para sustituir la principal. El dispositivo adopta un diseño ligero. El panel frontal está hecho de material ABS a prueba de fuego UL94V-0, protegiendo la máquina en condiciones extremas. Está equipado con un ventilador para extraer el calor de modo que la máquina pueda mantener una alta eficiencia de trabajo. El amplificador puede funcionar sin alimentación principal en caso de emergencia
Funciones y ventajas:- Amplificador de clase de eficiencia de 250W de dos canales
- Protección automática
- Con fuente de alimentación de respaldo de 24 V CC Funciones
- Detección de fallas
- Ventilación efectiva con ventilador de aire forzado
- Puede autoprotegerse del sobrecalentamiento, sobretensión, exceso de tensión y falta de tensión
- Entradas de audio (equilibradas o desequilibradas)
- Salidas de audio (100 V o 70 V)
- Puerto de cable de red RJ-45
- Cumple con CE
- Con certificación CB
- Certificado por UL60065
Otros
- Brand
- Farenhyt
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|NOTIFIER