/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Actualmente estamos experimentando breves interrupciones del servicio que afectan a algunas funciones del sitio. Agradecemos su paciencia mientras nuestro equipo resuelve el problema.

    batteries

    Capacidad de Batería de 12V CC 24Ah

    Interrumpido

    Capacidad de Batería de 12V CC 24Ah

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las baterías de almacenamiento de plomo homologadas son baterías de electrolito selladas que no requieren mantenimiento. Son relativamente independientes de la posición (no deben cargarse al revés), de ciclo profundo, resistentes a los ciclos y de larga duración (de 4 a 5 años). Voltaje de carga a una temperatura ambiente de +20 °C: 12 V CC (6 x 2,3 V por celda) 13,8 voltios, esto puede estar sujeto a tolerancias.

    Certificaciones:
    • VDS
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar