/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Baterías

    Batería recargable de 12 V

    Batería recargable de 12 V

    Overview

    Las baterías de almacenamiento de plomo son baterías de electrolito selladas que no requieren mantenimiento. Son relativamente independientes de la posición (no deben cargarse al revés), de ciclo profundo, resistentes a los ciclos y de larga duración (de 4 a 5 años). Voltaje de carga a una temperatura ambiente de +20 °C: 12 V CC (6 x 2,3 V por celda) 13,8 voltios, esto puede estar sujeto a tolerancias.

    Las baterías cumplen con IEC60896-21&22 y están aprobadas por VdS.

    Certificaciones:
    • VdS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • ESSER
      • Honeywell Security
    • Brand : ESSER|Honeywell Security