/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Módulo en blanco del anunciador ABM-1

    Interrumpido

    El sistema de control y anunciador de la serie ACS proporciona conjuntos de LED para indicar el estado del punto, estado de la zona, estado del sistema y la posibilidad de restablecer, silenciar, reconocer y navegar por el sistema

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La serie ACS proporciona una línea modular de productos para anuncios y control de los paneles de control de incendios direccionables heredados e inteligentes FireLite. El ACS proporciona conjuntos de LED para indicar el estado del punto, el estado de la zona, el estado del sistema y, en algunas versiones, la capacidad de restablecer, silenciar, confirmar y navegar el sistema. Estas unidades ACS utilizan una interfaz en serie y pueden ubicarse a distancias de hasta 1828,8 m (6000 pies) del panel.

    Funciones y ventajas:
    • Alarma/circuito encendido y opción LED de problema por punto u opción de solo alarma.
    • Opción de interruptor de control del panel táctil para control remoto de silencio, reconocimiento, restablecimiento y navegación.
    • Los LED pueden programarse para mostrar el estado de los circuitos indicadores o relés de control, así como las condiciones de estado del sistema.
    • Indicador LED de problemas del sistema.
    • Indicador LED de encendido/en línea.
    • La alarma y el problema suenan con flash de nuevas condiciones.
    • Sirena local para condiciones de alarma y problemas con botón de silencio/reconocimiento (opciones de programa).
    • Puede recibir alimentación de 24 V CC desde el panel o mediante fuentes de alimentación remotas.
    • Etiquetas personalizadas deslizables, con letras de programa de etiquetas o de tipografía estándar.
    • Bloques de terminales enchufables para facilitar la instalación y el servicio.
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S2424
    • Clasificación ULC: S2424
    • MEA: 120-06-E Vol. 2
    • CSFM: 7120-0075:0199
    • Con aprobación FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER