Cabinas y hardware
Kit de montaje del amplificador
Los kits de montaje del amplificador de Silent Knight se utilizan para amplificar el mensaje de audio para su distribución en toda la instalación.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los kits de montaje del amplificador de Silent Knight se utilizan para amplificar el mensaje de audio para su distribución en toda la instalación. Está diseñado como un amplificador distribuido autónomo, se puede ubicar convenientemente cerca del área de protección para reducir las demandas de cableado. Cada ECS-50W es capaz de producir 50 vatios de potencia de audio. Se pueden utilizar hasta ocho ECS-50W en el sistema de evacuación por voz. El ECS-50W tiene su propia fuente de alimentación con batería de reserva y cuatro circuitos de altavoces que se pueden ampliar a ocho circuitos de altavoces con el ECS-CE4 opcional. El ECS-50W está totalmente supervisado por el panel principal para las condiciones de problemas.
Funciones y ventajas:- Cada ECS-50W está supervisado
- 64 circuitos de audio
- El ECS-50W es fácil de instalar
- Se puede montar a una distancia de hasta 1830 m (6000 pies) del panel de la serie ECS.
- El ECS-50W tiene su propia fuente de alimentación y batería de reserva
- Seleccionable para operación a 25 V o 70,7 V
- Dos hilos para el bus de voz y cuatro hilos para las conexiones SBUS
- CSFM, CACAO, OSHPD (CA) OSP0065-10
- NFPA 13, NFPA 70, NFPA 72 Y UL 2572 Y UL 864: Sistemas de señalización de protección local
Otros
- Brand
- Farenhyt
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Brand : Farenhyt