housings and hardware
Caja de superficie del anunciador 2B
La caja de superficie del anunciador 2B (negra) permite montar en superficie una combinación ACM-24AT/AEM-24AT o una combinación ACM-48A/AEM-48A.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La caja de superficie del anunciador 2B (negra) permite montar en superficie una combinación ACM-24AT/AEM-24AT o una combinación ACM-48A/AEM-48A. Tiene orificios para usar con conductos de 1,27 cm (1/2 in). Los anunciadores se montan directamente en el ABS-2B sin una placa protectora. 21,59 cm (8,5 in) de alto x 22,66 cm (8,92 in) de ancho x 5,08 cm (2 in) de profundidad. NOTA: El ABS-2B no admite la instalación del interruptor de llave del anunciador AKS-1B.
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER