/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Conjunto de caja posterior CAB-4

    Interrumpido

    El conjunto del armario consta de dos partes básicas: una caja posterior y una puerta con cierre. La caja posterior se ha diseñado para ofrecer facilidad de entrada al instalador. Los armarios están disponibles en negro o rojo, con o sin ventanas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El conjunto del armario consta de dos partes básicas: una caja posterior y una puerta con cierre. La caja posterior se ha diseñado para ofrecer facilidad de entrada al instalador. Los armarios están disponibles en negro o rojo, con o sin ventanas. El modelo de ventana ofrece una combinación de buen gusto para acentuar la decoración del mejor ambiente del vestíbulo. Un conjunto completo de armario consta de: una puerta, una caja posterior, una placa de batería opcional y un anillo de ajuste semi a ras opcional.

    Funciones y ventajas:
    • Disponible en color negro o rojo
    • Disponible en uno, dos y tres niveles con varios tamaños (AA, A, B, C)
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S635
    • Listado ULC: S635
    • MEA: 317-01-E, 345-02-E
    • CSFM: 7165-0028:0243 (NFS2-640), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
    • Con aprobación FM
    • FDNY: COA# 6085, COA# 6098
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER