/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Puerta de comando de audio serie CAB-4

    Notifier trae las puertas con comando de audio de la serie CAB-4 que están diseñadas para usarse con chasis CA-2 montados en las dos filas superiores.

    Overview

    El Notifier diseñó armarios para paneles de control de alarma contra incendios utilizando acero calibre 16. El conjunto del armario consta de dos partes: una caja negra y una puerta con cierre. Las puertas del armario están disponibles en diferentes tamaños, como de dos niveles, de tres niveles y de cuatro niveles, que se utilizan para el montaje con chasis CA-2 en las dos filas superiores.

    Funciones y ventajas:
    • Estas puertas de armario están disponibles en colores negro o rojo.
    • Disponibles en tres tamaños: tamaño “B” o dos niveles, tamaño
    • “C” o tres niveles y tamaño
    • “D” o cuatro niveles.
    Certificaciones:
    • CSFM: 7165-0028:0243 (NFS2-640), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
    • FDNY: COA# 6085, COA# 6098
    • Aprobado por FM
    • MEA: 317-01-E, 345-02-E
    • Homologado por UL: S635
    • Homologado por ULC: S635
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER