Cabinas y hardware
Dispositivo de transmisión DS 6750 PSTN/IP
Los dispositivos de transmisión DS 6750 PSTN/IP se usan para transmitir mensajes desde sistemas de alarmas de peligro mediante red de comunicación PSTN pública/privada e interfaz a un sistema remoto, como sistemas de gestión de red pública/privada.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los dispositivos de transmisión DS 6750 PSTN/IP se usan para transmitir mensajes desde sistemas de alarmas de peligro mediante red de comunicación PSTN pública y privada e interfaz a un sistema remoto, como sistemas de gestión a través de una red pública o privada. La parametrización remota y el mantenimiento remoto son posibles a través de este dispositivo cuando se utiliza en centros de alarma de peligro compatibles.
Este dispositivo de transmisión se puede instalar como un módulo de integración en la carcasa del panel de control y también hay dos variantes de carcasa disponibles para operación independiente o instalación remota. Con estos dispositivos de transmisión es posible conectar hasta 2 centros de imagen (BZ) a través de TCP/IP (Ethernet) y la comunicación se realiza utilizando el protocolo VdS 2465-S2 a través de una conexión TCP/IP establecida. El centro de imágenes actúa hacia el DS 6750 como un centro de vigilancia de acuerdo con VdS 2471 y 2465-S2.
Funciones y ventajas:- Acoplamiento central mediante interfaz serie, BUS-2 e I-BUS
- Autorización de mantenimiento remoto selectivo
- Control flexible del relé de señalización
- El rendimiento de la alarma de voz AWAG incluye conexión Ethernet
- Supervisión de línea de la interfaz Ethernet
- El rendimiento de IQ Multi-access cuenta con conexión Ethernet
- Con aprobación EN 54-21
- Aprobación VdS
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER