/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    housings and hardware

    Soporte electromagnético para puertas serie FM

    Interrumpido

    El soporte de puerta electromagnético serie FM está diseñado para aplicaciones de liberación remota de puertas. Sirve para mantener abiertas las puertas de barrera de incendios y humo hasta que se liberan con un detector de humo u otro dispositivo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El soporte de puerta electromagnético serie FM está diseñado para aplicaciones de liberación remota de puertas. Sirve para mantener abiertas las puertas de barrera de incendios y humo hasta que se liberan con un detector de humo u otro dispositivo. El conjunto completo consta de una placa de contacto de armazón con montaje de pivote ajustable para su instalación en la puerta y un electroimán de alta resistencia en una carcasa de plástico duradera montada en la pared o el suelo detrás de la puerta. Se requiere un dispositivo de cierre independiente.

    Funciones y ventajas:
    • Admite 12 V CC, 24 V CA/CC o 120 V CA
    • La tensión aplicada incorrectamente no daña la unidad
    • Kit de espaciado para ángulos impares
    • Potencia de retención de 11,3 a 18,1 kg (25 a 40 lb)
    • Funcionamiento a prueba de fallos; el fallo de alimentación libera la puerta para cerrarla
    • El botón de liberación positiva inicia el movimiento de cierre
    • Garantía de dos años
    • Modelos de montaje en suelo y pared
    Certificaciones:
    • Certificación ISO 9001
    • Certificación UL
    • BSA 750-76-SA (FM980, FM998)
    • MEA 447-00-E
    • CSFM 3550-0075:173
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Fire-Lite|Gamewell-FCI|NOTIFIER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar