/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Armario de la serie Gamewell D4

    Interrumpido

    Los armarios serie D4 sirven para alojar amplificadores Gamewell-FCI, amplificadores serie AA de evacuación de emergencia de la serie E3® y fuentes de alimentación de chasis de Honeywell Power Products. Están fabricados con acero de calibre 16.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los armarios serie D4 sirven para alojar amplificadores Gamewell-FCI, amplificadores serie AA de evacuación de emergencia de la serie E3® y fuentes de alimentación de chasis de Honeywell Power Products. Están fabricados con acero de calibre 16. El conjunto del armario consta de dos partes: una caja posterior y una puerta sólida con cierre.

    La puerta con cierre de llave incluye una bisagra tipo pasador, dos llaves y los accesorios necesarios para montar la puerta en la caja posterior. La puerta ofrece bisagras derecha o izquierda opcionales para simplificar la instalación. Los conectores del armario están ubicados en numerosos puntos para ayudar fácilmente al instalador a introducir un conducto en la carcasa. Los armarios están disponibles en negro y rojo. Esta selección proporciona un toque clásico y elegante a la decoración del vestíbulo de las instalaciones y las áreas de recepción. El diseño flexible de la caja posterior le permite instalar y mantener fácilmente los armarios en una variedad de opciones de construcción.

    Funciones y ventajas:
    • Fabricado con una caja posterior de acero calibre 16 con compensación de canal integral
    • Incluye un pestillo ranurado de cuarto de vuelta y cerradura con llave
    • Ofrece una puerta de apertura de 90° con espacio libre cero; puerta de apertura de 180° con espacio libre completo
    • Contiene la caja posterior y los pernos de conexión a tierra de la puerta proporcionan conexión a tierra positiva
    • Proporciona puertas extraíbles con bisagras de zinc fundido a presión
    Certificaciones:
    • Con aprobación FM: 3022355
    • Aprobado por MEA, Departamento de bomberos de Nueva York: COA# 6077
    • CSFM: 7165-1703:0125
    • Referencia de certificación de VMC: VMA-45894-02C
    • Certificación ISO 9001:
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER