/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Armarios de la serie INSPIRE N16X CAB-5

    Armarios de la serie CAB-5 para la serie INSPIRE N16X para crear un panel personalizado que se adapte a su aplicación y a la escala a medida que el sistema crece.

    Overview

    Todos los armarios CAB-5 para paneles de control de alarma de incendio están fabricados con acero de calibre 16. Un conjunto completo de armario consta de: una puerta, paneles revestidos, una caja posterior, una placa de batería opcional y un kit de revestimiento opcional (color rojo). Para cada gabinete requerido, pida una puerta “DR”, una caja posterior “SBB” y paneles revestidos. Los armarios están disponibles en negro, con o sin ventanas en cinco tamaños A (1 nivel), B (2 nivel), C (3 nivel), D (4 nivel) o E (5 nivel). El modelo de ventana ofrece una combinación de buen gusto para realzar la decoración del mejor ambiente del vestíbulo.

    Funciones y ventajas:
    • La puerta con cierre de llave cuenta con una bisagra tipo pasador para fácil extracción durante la instalación, dos llaves y los accesorios necesarios para montar la puerta en la caja posterior.
    • La caja posterior se ha diseñado para facilitar la entrada al instalador.
    • Hay colocados orificios en numerosos puntos para ayudar al instalador a introducir un conducto en el armario con un mínimo de dificultades.
    • Bisagras derechas o izquierdas, seleccionables sobre el terreno. La puerta se abre 120°.
    • Los armarios están dispuestos en cinco tamaños estándar, A (un nivel) a E (cinco niveles)
    • Kits de revestimiento rojo disponibles para facilitar la personalización cuando se requieren armarios rojos
    • El diseño modular del panel revestido permite su reutilización en diferentes tamaños de armario
    • Certificación sísmica
    Certificaciones:
    • •Homologación UL: S635.
    • •Aprobado por FM: FM23FPUS0095
    • •CSFM: 7165-0028:0516
    • •Aprobado por la Ciudad de Chicago: Clase 1, Clase 2
    • •FDNY COA#001761
    • •Certificado para aplicaciones sísmicas de acuerdo con IBC 2024:
    • VMA-45894-01C
    • •Aprobado por OSHPD: OSP-0072
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER