/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Accesorios INSPIRE N16X DVC

    Accesorios para montar DVC en un armario de la serie CAB-5

    Overview

    El chasis de la serie C5A y los paneles revestidos de la serie DPA se pueden utilizar para montar el comando de voz digital (DVC), micrófonos opcionales y teléfonos de bomberos en cualquier armario de la serie CAB-5 en la primera, segunda o tercera fila

    Funciones y ventajas:
    • C5A-M - DVC con soportes de teclado a la izquierda. Un micrófono y un auricular a la derecha sostienen un micrófono MIC-1 estándar y un auricular para bomberos opcional. Utilícelo con el panel revestido DPA-C5 para proporcionar un acceso claro al micrófono y al teléfono. Se pueden montar dos tarjetas de módulo opcionales en la placa posterior.
    • C5A-NW - DVC con soportes para teclado a la izquierda. Utilice el panel revestido DPA-2A5 para montar tarjetas ABP-1, ACM-30 o módulos opcionales como módulos de control de red. Se pueden montar dos tarjetas de módulo opcionales adicionales en la placa posterior.
    Certificaciones:
    • UL 864, 10.° edición: S635
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER