Cabinas y hardware
Dispositivos de alarma visual (VAD) IQ8Alarm Plus
Dispositivo de alarma visual IQ8Alarm Plus/F, rojo/rojo
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Dispositivo de alarma visual (VAD) direccionable, completamente alimentado por bus y resistente a cortocircuitos/circuitos abiertos, compatible con EN 54-23, con flash de luz roja, para la señalización óptica de alarmas.
El dispositivo de señalización óptica es adecuado para rangos de señal cuadrada W-2.4-5.0 a W-3.6-8.
El rango de señal óptica es ajustable en 6 tamaños mediante las herramientas 8000.
Dispositivo de señalización con base plana, adecuado para montaje en pared.
Opcionalmente, se puede instalar la base IP referencia 806202 con entrada de cable lateral y protección impermeable.
Funciones y ventajas:- Dispositivo de alarma completamente alimentado por bus
- Compatible con alimentación por lazo
- Bajo consumo de energía
- Hasta 32 dispositivos de alarma por cada lazo de alimentación
- Cada dispositivo de alarma tiene un aislante integrado
- Activador síncrono
- Propiedades de alarma óptica:
- Cumple con EN 54-23
- Categoría W
- Rango de señal de hasta 8,0 m de ancho de habitación para montaje en pared
- Tamaño de la habitación configurable mediante herramientas 8000
- EN 54-23: 2010/-17: 2005
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER