/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    housings and hardware

    Dispositivos de alarma visual (VAD) IQ8Alarm Plus

    Interrumpido

    Dispositivo de alarma visual IQ8Alarm Plus/F, rojo/rojo

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Dispositivo de alarma visual (VAD) direccionable, completamente alimentado por bus y resistente a cortocircuitos/circuitos abiertos, compatible con EN 54-23, con flash de luz roja, para la señalización óptica de alarmas.

    El dispositivo de señalización óptica es adecuado para rangos de señal cuadrada W-2.4-5.0 a W-3.6-8.

    El rango de señal óptica es ajustable en 6 tamaños mediante las herramientas 8000.

    Dispositivo de señalización con base plana, adecuado para montaje en pared.

    Opcionalmente, se puede instalar la base IP referencia 806202 con entrada de cable lateral y protección impermeable.

    Funciones y ventajas:
    • Dispositivo de alarma completamente alimentado por bus
    • Compatible con alimentación por lazo
    • Bajo consumo de energía
    • Hasta 32 dispositivos de alarma por cada lazo de alimentación
    • Cada dispositivo de alarma tiene un aislante integrado
    • Activador síncrono
    • Propiedades de alarma óptica:
    • Cumple con EN 54-23
    • Categoría W
    • Rango de señal de hasta 8,0 m de ancho de habitación para montaje en pared
    • Tamaño de la habitación configurable mediante herramientas 8000
    Certificaciones:
    • EN 54-23: 2010/-17: 2005
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • ESSER

    Otros

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar