Cabinas y hardware
Chasis sist. alarma inc. Notifier CMIC-1 mic. buscapersonas
El chasis del sistema de alarma de incendios Notifier CMIC-1 con micrófono de buscapersonas Honeywell es un micrófono de buscapersonas negro
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El chasis del sistema de alarma de incendios Notifier CMIC-1 con micrófono buscapersonas Honeywell es un micrófono de buscapersonas negro. Se utiliza con CA-1.
El DVC es la base de un centro de comando de audio integrado con todas las funciones. El comando de voz digital DVC combina las capacidades de un potente procesador de audio digital, un generador de mensajes de audio impulsado por eventos y un enrutador.
DVC admite una red de audio exclusiva con hasta ocho canales de audio, cinco canales de comunicaciones telefónicas con el servicio de bomberos y control y supervisión de hasta 32 dispositivos DAL. El DVC tiene dos puertos de audio digital de cable para conectarse a segmentos DAL de cable. Uno o los dos puertos pueden convertirse en fibra multimodo o fibra monomodo mediante módulos opcionales de fibra.
Funciones y ventajas:- Programable desde el puerto NUP con herramientas VeriFire®
- Hasta 32 minutos de calidad estándar o 4 minutos de almacenamiento de audio digital de alta calidad de mensajes y tonos seleccionados/creados por el usuario. Admite medios de cable de par trenzado. Admite medios de fibra óptica monomodo y multimodo cuando se utiliza con módulos de opción de fibra
- Audio analógico de 4 canales compatible con DVC-AO opcional
- Hasta 1000 secuencias de audio
- Priorización de mensajes
- Las ecuaciones admiten programación flexible para la distribución de mensajes
- Opción de micrófono de buscapersonas local
- Opciones de micrófono remoto
- Unidad de buscapersonas remota con comando de voz digital opcional (DVC-RPU) o modo DVC-RPU
- Relé con botón tipo «Pulsar para hablar» o argumento lógico
- Entrada de bus de alarma aislada, para usarse en la activación de respaldo de mensajes de alarma en caso de pérdida de comunicación de red
- Con homologación UL: S635
- Listado por ULC: S635
- Con aprobación FM
- CSFM: 7165-0028:0224 (NFS2-3030); 7165-0028:0243 (NFS2-640)
- FDNY: COA#6114 (NFS2-3030): COA#6085, COA#6121 (NFS2-640)
- Aprobado por la ciudad de Chicago: Techos altos, clase 1, clase 2 (NFS2-3030, NFS2-640, NCA-2)
- Aprobado por la ciudad de Denver (NFS2-3030)
- Aprobado por PSB Corporation (Singapur) (NFS2-3030)
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER