/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Placa de revestimiento Notifier DVC

    El panel de revestimiento se utiliza con el chasis CA-1 cuando no se utiliza el CMIC-1. Proporciona opciones de montaje en dos bahías a la derecha para dos anunciadores ACS o para placas en blanco.

    Overview

    El panel de revestimiento se utiliza con el chasis CA-1 cuando no se utiliza el CMIC-1. Proporciona opciones de montaje en dos bahías a la derecha para dos anunciadores ACS o para placas en blanco. El DVC es la base de un centro de comando de audio integrado con todas las funciones. El comando de voz digital DVC combina las capacidades de un potente procesador de audio digital, un generador de mensajes de audio impulsado por eventos y un enrutador.

    Funciones y ventajas:
    • Programable desde el puerto NUP con herramientas Verifier
    • Hasta 32 minutos de calidad estándar o 4 minutos de almacenamiento de audio digital de alta calidad.
    • Compatible con medios de cable de par trenzado. Admite medios de fibra óptica monomodo y multimodo cuando se utiliza con módulos de opción de fibra
    • Compatibilidad con audio analógico de 4 canales con DVC-AO opcional
    • Hasta 1000 secuencias de audio
    • Priorización de mensajes
    • Las ecuaciones admiten una programación flexible para la distribución de mensajes
    • Puertos de audio digital eléctricamente aislados para conexión directa con hasta 32 dispositivos de bucle de audio digital (DAL).
    • Compatibilidad con configuraciones de estilo 4 o 7
    • Capacidades de DCC (centro de visualización y control) cuando se utiliza con DVC-KD
    Certificaciones:
    • Homologado por UL: S635
    • Homologado por ULC: S635
    • Con aprobación FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER