Cabinas y hardware
Armario de almacenamiento de alarmas contra incendios
Los armarios de almacenamiento de alarma de incendios Notifier cumplen los altos estándares de códigos exigidos hoy en día. Su fin principal es fabricar soluciones conformes con la normativa, y este producto le permite hacer exactamente eso.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El armario de documentos de alarma contra incendios se puede utilizar como caja de almacenamiento para documentación impresa y digital, lo que le permite almacenar los documentos de prueba e inspección certificada del sistema, registros de servicio, manuales y planos conforme a obra. Este armario está fabricado en acero duradero de calibre 16 con una bisagra de piano sólida y cerradura con llave. El armario incluye una interfaz de unidad flash de memoria USB de 4GB. Con un conector USB B estándar, la interfaz de la unidad flash USB le permite utilizar cualquier cable de impresora USB estándar para cargar o descargar información. Esta función le permite almacenar el software de alarma contra incendios en un lugar seguro, para que el técnico pueda acceder fácilmente al software y realizar mantenimiento al sistema.
Funciones y ventajas:- Instalado con una interfaz de unidad flash digital de 4 gigabytes con conector USB B
- Dimensiones generales: 12” de ancho x 13” de alto x 2¼” de diámetro (30,48 x 33,02 x 5,71 cm)
- Ofrece dos ganchos para llavero para sujetar las llaves del sistema
- Contiene una placa de marco para insertar tarjetas de presentación del personal autorizado
- Construido con caja de acero de calibre 16 y cubierta para mayor seguridad con una bisagra de acero inoxidable sólido
- Recubierto con un acabado horneado duradero (otros colores disponibles)
- Construido con una bisagra de piano de acero inoxidable con cerradura de llave estándar de ¾” cat 30 (otros conjuntos de cerraduras disponibles)
- Incluye una hoja de leyenda para registrar contraseñas e información del sistema
- UL: S2580 Vol. 3
- CSFM: 7300-0553-0110
- NFPA: 72 2007
- NEMA
- Certificación ISO 9001
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER