housings and hardware
Armario y micrófono remoto
Los micrófonos remotos de la serie RM-1 se pueden utilizar con el centro de comando de voz digital DVC y los amplificadores DAA2, o para ampliar una instalación heredada.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los micrófonos remotos de la serie RM-1 proporcionan una interfaz de micrófono rentable para localizar zonas de altavoces seleccionadas. Los LED de alimentación y problemas proporcionan indicaciones visuales fáciles de entender de su estado. Hay varias opciones de montaje disponibles. El conjunto del micrófono se puede montar en una carcasa pequeña y compacta o en un centro de mando de paginación completo.
Funciones y ventajas:- Circuito de control automático de ganancia
- Micrófono supervisado
- Contactos problemáticos en forma C
- Contactos de forma C activados cuando el micrófono está en uso
- LED encendida
- LED de problema
- Bloques de terminales enchufables
- Tornillos IN y THRU de audio de bajo nivel (LLA)
- UL: S635
- ULC: CS118/CS733 Vol. 12
- MEA: 327-94-E Vol.III
- CSFM: 7165-0028:0224 (NFS-3030/NFS2-3030)
- FM: Aprobado (RM-1, RM-1SA)
- FDNY: #6058 (NFS2-3030)
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER