/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    housings and hardware

    Armario instalado en la pared para DVCRPU

    Interrumpido

    El armario instalado en la pared para el DVCRPU tiene una puerta que proporciona una visión clara del interior y está inclinada hacia abajo para proporcionar acceso al usuario sin obstáculos desde cualquier dirección.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    El armario instalado en la pared para el DVCRPU tiene una puerta que proporciona una visión clara del interior y está inclinada hacia abajo para proporcionar acceso al usuario sin obstáculos desde cualquier dirección. La cerradura con llave NOTIFIER se puede reemplazar con el pestillo giratorio incluido (la entrada sin llave no está diseñada para aplicaciones de micrófonos remotos UL 864, requiere aprobación AHJ). Se proporciona una ubicación de montaje para un interruptor antimanipulación STS-200 (se solicita por separado). Pueden utilizarse para alojar una DVCRPU y una CMIC-RP. Alternativamente, tiene dos ubicaciones de montaje que se pueden utilizar para anunciadores ACM-24AT o AEM-24AT o una placa de módulo en blanco BMP-1. Se puede instalar un micrófono de búsqueda remota RM-1 en el lado derecho para aplicaciones donde no se utilice el DVC-RPU. 
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar