/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cabinas y hardware

    Placa resistente al clima WTP

    Interrumpido

    Las placas resistentes a la intemperie WTP permiten a los instaladores montar bocinas exteriores, flashes y altavoces en una variedad de superficies de pared, como ladrillos, baldosas cerámicas, concreto y ladrillos de mampostería.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las placas resistentes a la intemperie WTP System Sensor® permiten a los instaladores montar bocinas exteriores, flashes y altavoces en una variedad de superficies de pared, como ladrillos, baldosas cerámicas, concreto y ladrillos de mampostería. Estas placas con clasificación 3R vienen en rojo y blanco para adaptarse a los requisitos estéticos y funcionales. Compatible con nuestros dispositivos para exteriores, que se pueden utilizar en entornos interiores y exteriores, según las condiciones. Se acoplan fácilmente a la placa de montaje universal SpectrAlert® Advance. 

    Funciones y ventajas:
    • Permite el montaje empotrado de dispositivos exteriores en ladrillos, baldosas cerámicas, concreto y ladrillos de mampostería
    • Clasificación NEMA 3R resistente al clima
    • Para uso en aplicaciones tanto en interiores como en exteriores
    • Para uso con todos los modelos de sustitución de productos de la serie K-R (exteriores)
    • La placa de montaje universal se fija fácilmente a la placa resistente a la intemperie
    Certificaciones:
    • Certificación UL: S4011; S3593
    • Con aprobación FM
    • MEA: 582-06-E
    • CSFM: 7300-1653:0195; 7300-1653:0204; 7300-1653:0222
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Weatherproof Mounting Plate

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Weatherproof Mounting Plate
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Weatherproof Mounting Plate