/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Tarjetas de expansión de lazo

    Placa de expansión de la serie ILI-E3

    Interrumpido

    Las placas de expansión ILI-S-E3 proporcionan a los paneles de control de la serie E3® dos circuitos de línea de señalización (SLC) aislados eléctricamente adicionales.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las placas de expansión ILI-S-E3 proporcionan a los paneles de control de la serie E3® dos circuitos de línea de señalización (SLC) aislados eléctricamente adicionales. Las placas ocupan un nodo en la red de banda ancha y proporcionan conexiones hasta 159 detectores, 159 módulos y 159 bases de bocinas direccionables por SLC en modo Velociti®. En el modo CLIP, cada SLC admite 99 detectores y 99 módulos.

    Funciones y ventajas:
    • ARCNET integral preparado para red de 625 K baudios
    • Admite RS-232 de 115,2 K baudios
    • Proporciona SLC con dos circuitos Clase A (Estilo 6, 7) o Clase B (Estilo 4), textos definidos por el usuario de 40 caracteres por dispositivo y capacidad de 159 sensores y 159 módulos direccionables por circuito
    • Incluye registro de historial de eventos 4100
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: S1869; UL 864, 10.ª edición; UL 2572, 2.ª edición para notificación masiva
    • Con aprobación FM: 3025415
    • MEA FDNY: COA# 6077
    • CSFM: 7165-1703-0125
    • Ciudad de Chicago: Clase 1, Clase 2 y techos altos
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    ILI-S-E3
    Placa de expansión, para panel de control de la serie E3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-ili-s-e3-assy-fnl-ili-s-e3-fci-primaryimage
    ILI-S-E3
    Placa de expansión, para panel de control de la serie E3
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-ili-s-e3-assy-fnl-ili-s-e3-fci-primaryimage