Monitores
Módulo de monitor direccionable Farenhyt
Los módulos de monitor Farenhyt se utilizan con paneles de control de alarmas contra incendios. Actúan como interfaz para dispositivos de contacto y tienen una placa de cubierta marfil e interruptores giratorios para una instalación rápida.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los módulos de monitor direccionables Farenhyt admiten cableado supervisado Clase A o Clase B al dispositivo de carga. Los detectores de humo convencionales de 4 hilos se pueden supervisar para detectar condiciones de alarma y problemas. El monitor IDP se monta directamente en una caja eléctrica cuadrada de 10,16 cm (4 in). La caja debe tener una profundidad mínima de 5,4 cm (2-1/8 in). Silent Knight dispone de una caja eléctrica de montaje superficial (System Sensor PN SMB500).
Funciones y ventajas:- Monitor de un solo contacto
- Compatibilidad con cableado de clase A y clase B
- Totalmente supervisado
- El LED de estado controlado por panel parpadea en verde en estado normal y permanece en rojo fijo en alarma
- Atractiva placa de cubierta color marfil
- Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
- Tornillos SEMS para facilitar el cableado
- IFP-1000/IFP-100
- IFP-2000/RPS-2000
- IFP-2000ECS
- IFP-50
- Certificación UL
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Product Type
- Module
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Product Type
- Module
- Brand : Farenhyt
- Product Type : Module