/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Monitores

    Módulo de monitor direccionable inteligente IDP

    Interrumpido

    Los módulos de monitor direccionable inteligente IDP son para usar en un sistema de alarma inteligente. Cada módulo de monitor está diseñado para interactuar entre un panel de control y dispositivos de contacto normalmente abiertos, como pulsadores.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos de monitor direccionable inteligente IDP son para usar en un sistema de alarma inteligente. Cada módulo de monitor está diseñado para interactuar entre un panel de control y dispositivos de contacto normalmente abiertos, como pulsadores. Se utiliza una entrada de circuito de señalización común (SLC) para todos los módulos y los bucles del dispositivo iniciador comparten un suministro de supervisión y una tierra comunes. De lo contrario, cada monitor funciona independientemente de los demás. Cada módulo tiene su propia dirección exclusiva. Se utilizan un par de interruptores de código giratorios para establecer la dirección del primer módulo de 01 a 90. Los módulos restantes se asignan automáticamente a las siguientes nueve direcciones superiores. Se incluyen provisiones para deshabilitar un máximo de dos módulos no utilizados a fin de liberar las direcciones que se van a utilizar en otro lugar. Cada módulo también dispone de indicadores LED verdes controlados por panel. El panel puede hacer que los LED parpadeen, se enciendan o se apaguen en modo fijo.

    Funciones y ventajas:
    • Monitor de 10 contactos
    • Compatibilidad con cableado de clase A y clase B
    • Totalmente supervisado
    • Indicador LED para cada entrada
    • Desactive direcciones no utilizadas
    • Monte hasta dos módulos en un armario de accesorios (PN IDPACB)
    • Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
    • Bornas enchufables de 12 a 18 AWG extraíbles para facilitar el cableado y la resolución de problemas
    • Accesorios de montaje incluidos
    Certificaciones:
    • UL
    • CSFM
    • MEA
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Product Type
      • Module

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Product Type
      • Module
    • Brand : Farenhyt
    • Product Type : Module