Monitores
Módulo de monitor IDP Minimon
IDP-Minimon es un módulo de monitor direccionable para usar con los paneles de control de alarmas de la serie IFP Silent Knight. El IDP-Minimon es una interfaz para dispositivos de contacto, interruptores de flujo de agua y estaciones de pulsador.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
IDP-Minimon es un módulo de monitor direccionable para usar con los paneles de control de alarmas de la serie IFP Silent Knight. El IDP-Minimon es una interfaz para dispositivos de contacto, interruptores de flujo de agua y estaciones de pulsador. El IDP-Minimon admite cableado supervisado de clase B al dispositivo de carga. Los detectores de humo convencionales de 4 hilos se pueden supervisar para detectar condiciones de alarma y problemas. El IDP-Minimon puede montarse en una caja de conexiones de una unidad directamente detrás del dispositivo monitorizado. Su tamaño pequeño y peso ligero permiten instalarlo sin requisitos de montaje rígido.
Funciones y ventajas:- Monitor de un solo contacto
- El tamaño pequeño y ligero permite opciones de montaje flexibles
- Soporte para cableado de clase B
- Totalmente supervisado
- Interruptores de dirección giratorios para una instalación rápida
- Comunicaciones analógicas
- Adaptador
- Certificación CSFM
- Certificación MEA 457-99-E Vol. V
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Product Type
- Monitor Module
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Product Type
- Monitor Module
- Brand : Farenhyt
- Product Type : Monitor Module