/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    monitors

    Módulo de dos entradas y una salida de relé

    Interrumpido

    Los módulos MI-D2ICMO de doble entrada/simple salida se utilizan con las centrales inteligentes de alarma de incendios Morley-IAS para proporcionar un circuito de doble entrada desde dispositivos externos

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los módulos MI-D2ICMO de doble entrada/simple salida se utilizan con las centrales inteligentes de alarma de incendios Morley-IAS para proporcionar un circuito de doble entrada desde dispositivos externos Cada entrada se supervisa continuamente para detectar condiciones normales, de circuito abierto y de alarma. Cualquier cambio en el estado de los circuitos de entrada se comunica al panel donde se pueden realizar las acciones apropiadas. Hay disponible un relé de conmutación libre de voltaje de polo único para el control de dispositivos o circuitos externos.

    Características y Beneficios:
    • Entradas dobles
    • Salida de relé único
    • Montaje en guía DIN opcional
    • Montaje en superficie opcional
    • Indicación de estado con LED tricolor
    • Aisladores de cortocircuito incorporados
    • Interruptores selectores de dirección visibles
    • El estado del LED es visible en 2 planos
    • Conectores enchufables
    Certificaciones:
    • Aprobado según GEI 1-082 de GEA
    • CEA GEI 1-084
    • EN54-18
    • EN54/17
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar