Monitores
Módulo esserbus IQ8Control
Módulos de lazo único para hasta 127 detectores de incendios inteligentes o dispositivos de bus Serie 9200/IQ8 Quad, subdividibles en 127 zonas de detección
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos de bucle analógico son un eficiente panel de control de alarma contra incendios para la supervisión de propiedades de objetos de tamaño pequeño a mediano que facilita la detección simultánea, el control y la señalización de alarmas tanto en el anillo analógico como en el ramal. Dentro del módulo de bucle analógico multifuncional, el tipo de operación (bucle alimentado o bucle no alimentado) se puede seleccionar a través de un puente ubicado en la unidad de fuente de alimentación del panel de control. Dependiendo del tipo de operación de bucle seleccionado, se requieren los módulos de bucle correspondientes.
Funciones y ventajas:- Funcionamiento en bucle resistente a cortocircuitos y circuitos abiertos
- Instalación en bucle con cable I-Y(ST)Y de 0,8 mm para una longitud máxima de 3,5 km
- Hasta 127 dispositivos esserbus (detectores de incendios y/o pulsadores manuales)/zonas de detectores por bucle
- Hasta 32 transpondedores esserbus por bucle/operación de componentes inalámbricos
- Dispositivos de señalización de alarma acústica controlados de forma sincronizada y alimentados por bucle según DIN EN 54-3 con tono de alarma según DIN 33404
- Hasta 64 dispositivos IQ8Alarm Plus alimentados por bucle
- Hasta 48 detectores IQ8QUAD con dispositivo de alarma integrado por bucle
- Reactivación de los dispositivos de alarma en caso de alarma en un plazo de 5 segundos tras un cortocircuito confirmado y certificado por VdS-Schadenverhütung
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER