Monitores
Tarjeta de lazo Módulo Esserbus/Esserbus-Plus
Los módulos Esserbus/Esserbus-Plus de tarjeta de bucle se suministran en una carcasa protectora de plástico para la conexión de un bucle Esserbus/Esserbus-PLus, pero con aislamiento galvanizado (GI).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los módulos Esserbus/Esserbus-Plus de tarjeta de bucle se suministran en una carcasa protectora de plástico para la conexión de un bucle Esserbus/Esserbus-PLus, pero con aislamiento galvanizado (GI). El aislamiento galvánico garantiza que ninguna perturbación en un bucle interfiera con los otros bucles ni con el propio panel. Los módulos se bloquean mecánicamente sin tornillos en las ranuras, rápida y fácilmente. La conexión en caliente y el reconocimiento automático de los módulos solo con conexión Plug & Play (conectar y listo) facilitan el arranque y el mantenimiento.
Características y Beneficios:- Longitud de bucle de hasta 3,5 km
- Compatible con componentes inalámbricos
- Monitorización permanente de todos los detectores activos, transpondedores y dispositivos de señalización de alarmas
- Control de los bucles para detección de cortocircuitos, roturas de cables y perturbaciones
- Carcasa protectora de plástico con pantallas LED para una indicación rápida del estado de funcionamiento
- Aisladores de línea integrados para protección de línea bidireccional en caso de cortocircuito
- EN 54-13
- FM
- VdS
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER