/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Monitores

    Módulo de control supervisado de seis circuitos

    Los seis módulos de control supervisado de circuito de Farenhyt están diseñados para sistemas de alarma inteligentes para CA o aplicaciones de conmutación que implican CC y que requieren supervisión de cableado.

    Overview

    Farenhyt ofrece módulos de control supervisados de seis circuitos diseñados para su uso en un sistema de alarma inteligente. Cada módulo está diseñado para aplicaciones de conmutación que involucran CA o CC, que requieren supervisión de cableado. Se utiliza una entrada SLC común para todos los módulos. Cada módulo tiene su propia dirección. Se utilizan un par de interruptores de código giratorios para establecer la dirección del primer módulo de 01 a 94. Los módulos restantes se asignan automáticamente a las siguientes cinco direcciones superiores. Se incluyen provisiones para deshabilitar un máximo de tres módulos no utilizados a fin de liberar las direcciones que se van a utilizar en otro lugar. Cada módulo también dispone de indicadores LED verdes controlados por panel.

    Funciones y ventajas:
    • Se incluyen disposiciones para desactivar un máximo de tres módulos no utilizados.
    • Cada módulo incorpora terminales de conexión a un circuito de alimentación externo para alimentar dispositivos en su NAC
    • Hay un monitor de protección contra cortocircuitos para cada módulo.
    Certificaciones:
    • Certificación UL
    • MEA
    • CSFM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Product Type
      • Control Module

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Product Type
      • Control Module
    • Brand : Farenhyt
    • Product Type : Control Module