/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Programadores

    Listo para la nube AM

    AM82-CL es una aplicación intuitiva y fácil de usar que utiliza Excel para convertir configuraciones de los paneles de incendios Notifier AM8200 - AM8200N - AM8100 - AM1000CL - AM2000CL - AM6000CL.

    Overview

    Con un simple clic del ratón, la configuración del panel se puede convertir entre diferentes modelos de paneles de control de incendios AM anteriores (sin necesidad de reescribir la programación al cambiar de modelo) y se pueden generar informes de programación profesionales y completos. Habilita los datos de importación del POL200-TS, como el número de serie del sensor y la fecha de producción. También es posible utilizar la funcionalidad de copiar/pegar de Excel para facilitar las operaciones. El AM82-CL lee y genera directamente los archivos recopilados por AM recibidos o que se enviarán al software del panel contra incendios PK relevante. Compatible con los sistemas operativos Windows 10/11 y Office 365.

    Funciones y ventajas:
    • - Verificación de que la confirmación se ha escrito correctamente comprobando que los parámetros son compatibles con la unidad de panel de incendios elegida, comprobando fórmulas, grupos, número de puntos por zona, etc.
    • - Programación automática (ingresando solo el tipo de software para sensores/módulos rellenará automáticamente todos los parámetros que faltan con valores predeterminados) y reprogramación (sin cambiar la descripción, sino que reescribe los parámetros del sensor/módulo con los predeterminados).
    • Guarda toda la programación como un archivo Excel.
    • - Traducción de bucles/Libs/paneles completos.
    • - Mezcla de bucles/Lib/paneles completos de dos programas.
    • - Gestión del historial de revisiones y modificaciones.
    • - Creación de un informe profesional (libro de programación) con parámetros del sistema, sensores, módulos, zonas, grupos, leds y repetidores.
    • - Creación de listas de revisión para fines de mantenimiento de acuerdo con UNI1122400:2019. Mediante la integración de los datos proporcionados por el POL200-TS, es posible crear informes con los números de serie y las fechas del sensor.
    • - Función de búsqueda avanzada y sustitución
    Certificaciones:
    • CE