Anunciadores y Teclados de Control
Ampliación de segundo canal, DTS
Los detectores de temperatura distribuida de ESSER pueden detectar incendios y localizar con precisión los puntos de incendio.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de temperatura distribuida (Distributed Temperature Sensing, DTS) de ESSER pueden detectar incendios y localizar con precisión los puntos de incendio. El sistema permite medir, localizar y señalizar con precisión pequeñas diferencias de cambios de temperatura midiendo y resaltando la temperatura de un punto específico en comparación con el entorno. El cable de detección resistente a incendios es capaz de tomar señales también durante un incendio, incluso cuando las temperaturas son de hasta 1000 grados Celsius. Eso permite supervisar el progreso del incendio y supervisar las medidas de rescate en consecuencia. Las unidades de evaluación DTS se pueden ampliar a 2 canales y 4 canales. La opción de dos canales permite hacer un bucle redundante y la opción de cuatro canales permite hacer un bucle redundante completo.
Certificaciones:- UL
- CE
- LPCB
- VdS
Otros
- Brand
- ESSER
Otros
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER