/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Anunciadores y Teclados de Control

    Anunciadores de la serie N-ANN

    Interrumpido

    La serie N-ANN proporciona una línea completa de anunciadores, relés y módulos controladores para interactuar con un panel de alarmas de incendio compatible.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El N-ANN-LED y el anunciador N-ANN-80 replican fallos generales del sistema y zonas/puntos de entrada cuando se usan con un panel de control de alarma contra incendios compatible. El N-ANN-I/O es un módulo controlador LED que se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, incluso como interfaz con el FACP para controlar la mayoría de los anunciadores gráficos personalizados. El módulo de relé N-ANN-RLY proporciona 10 relés programables en forma de C cuando se utiliza con el FACP.

     Funciones y ventajas: 

    • N-ANN-LED
      • Incluye tres LED para cada zona: Alarma, problema y supervisión
      • N-ANN-RLED incluye todos los LED rojos para anuncios de solo alarma
      • Compatible con NFW-50(C), NFW2-100(C), SFP-5UD(C), SFP-10UD(C), RP-2001(C), RP-2002(C)
    • N-ANN-80
      • Pantalla LCD retroiluminada de 80 caracteres (20 caracteres x 4 líneas)
      • Se pueden conectar hasta ocho N-ANN-80 al ANN-BUS
      • Interruptores de control para reconocimiento del sistema, silencio de señal, simulacro y reinicio
      • Muestra identificadores de tipo de dispositivo, alarma de punto individual, problema, supervisión, zona y etiquetas alfa personalizadas
    • N-ANN-RLY
      • Se conecta al terminal ANN-BUS en el FACP y requiere una mínima programación
      • Se pueden programar diez relés de Forma-C para diversas funciones; Alarma, Problema, Supervisión, Pérdida de CA, Retardo de flujo de agua, Zonas de entrada y alarma silenciable
      • Se pueden conectar hasta ocho dispositivos ANN-BUS al ANN-BUS de cada FACP
    • N-ANN-I/O
      • Se conecta al terminal ANN-BUS en el FACP y requiere una programación mínima
      • Cada módulo N-ANN-I/O controla hasta 40 LED

    Certificaciones:

    • N-ANN-LED
      • UL: S635
      • ULC: S635 (solo N-ANN-LED)
      • Con aprobación FM
      • CSFM: 7120-0028:0259
      • MEA: 333-07-E
      • Fire Dept of NY: COA #6177
    • N-ANN-80
      • UL: S635
      • Con aprobación FM
      • CSFM: 7120-0028:240
      • MEA: 442-06-E Vol. 2
    • N-ANN-RLY
      • UL: S635
      • Con aprobación FM
      • Fire Dept. of New York: #COA 6177
      • CSFM: 7165-0028:0245; 7165-0028:0246
    • N-ANN-I/O
      • UL: S635
      • CSFM: 7120-0028:242
      • MEA: 442-06-E Vol. 2
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER