/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Anunciadores y Teclados de Control

    Anunciador de control de red

    Este anunciador es compatible con los nodos de la serie ONYX®, como los paneles de control de alarmas de incendio NFS2-3030, NFS-3030, NFS-320, NFS-640 y NFS2- 640, así como con los anunciadores de control de redes NCA de primera generación.

    Overview

    Los anunciadores de control de red Notifier NCA-2 son de segunda generación para las redes NOTI-FIRE-NET o NOTI-FIRE-NET de alta velocidad, compatibles para su uso con nodos de la serie ONYX como NFS2-3030, NFS-3030, NFS-320, NFS-640 y NFS2-640, así como los Anunciadores de Control de Red NCA de primera generación. La pantalla NCA-2 consta de una pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres y una interfaz de control que consta de teclas programables utilizadas para navegar por los menús de la pantalla, teclas fijas con funciones de control fijas y un teclado QWERTY. Además, el NCA-2 puede configurarse con productos de la serie DVC para crear uno o más centros de comandos de audio digital en NOTI-FIRE-NET o NOTI-FIRE-NET de alta velocidad. El NCA-2 proporciona capacidades de control y visualización del sistema para todos los nodos de red o nodos de red seleccionados.

    Certificaciones:
    • Con homologación UL: archivo S635
    • Con homologación UL: S635
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7165-0028:0224, 7165-0028:0243
    • MEA: 232-06-E
    • FDNY: COA#6114, COA#6121
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER