/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Anunciadores y Teclados de Control

    Anunciador de control de red

    Interrumpido

    Este anunciador es compatible con los nodos de la serie ONYX®, como los paneles de control de alarmas de incendio NFS2-3030, NFS-3030, NFS-320, NFS-640 y NFS2- 640, así como con los anunciadores de control de redes NCA de primera generación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los anunciadores de control de red Notifier NCA-2 son de segunda generación para las redes NOTI-FIRE-NET o NOTI-FIRE-NET de alta velocidad, compatibles para su uso con nodos de la serie ONYX como NFS2-3030, NFS-3030, NFS-320, NFS-640 y NFS2-640, así como los Anunciadores de Control de Red NCA de primera generación. La pantalla NCA-2 consta de una pantalla LCD retroiluminada de 640 caracteres y una interfaz de control que consta de teclas programables utilizadas para navegar por los menús de la pantalla, teclas fijas con funciones de control fijas y un teclado QWERTY. Además, el NCA-2 puede configurarse con productos de la serie DVC para crear uno o más centros de comandos de audio digital en NOTI-FIRE-NET o NOTI-FIRE-NET de alta velocidad. El NCA-2 proporciona capacidades de control y visualización del sistema para todos los nodos de red o nodos de red seleccionados.

    Certificaciones:
    • Con homologación UL: archivo S635
    • Con homologación UL: S635
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7165-0028:0224, 7165-0028:0243
    • MEA: 232-06-E
    • FDNY: COA#6114, COA#6121
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER