/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    annunciators and keypads

    Red NGA con anunciador gráfico

    Interrumpido

    Los anunciadores gráficos de red NGA se utilizan con los sistemas Gamewell-FCI® E3 Series® y cuentan con una brillante pantalla de matriz gráfica de vídeo (VGA) de 0,63 mm (1/4 in) con retroiluminación.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los anunciadores gráficos de red NGA se utilizan con los sistemas Gamewell-FCI® E3 Series®. La brillante pantalla de matriz gráfica de vídeo (VGA) de 1/4 de pulgada con retroiluminación se complementa con una interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar que proporciona un máximo de 512 mensajes definidos por el usuario (hasta 77 caracteres de longitud) con una fuente y un color seleccionables para cada mensaje. Estos anunciadores indican eventos almacenados en el registro de eventos del sistema, el estado de los puntos de control y monitor direccionables analógicos, y proporcionan mensajes/códigos de falla de diagnóstico. Se pueden montar en un armario o en ubicaciones remotas. 

    Funciones y ventajas:
    • La pantalla táctil multiuso VGA de 1/4 de pulgada proporciona 512 mensajes definidos por el usuario (hasta 77 caracteres de longitud) con una fuente y color seleccionables para cada mensaje
    • Interfaz de pantalla táctil programable por software
    • Comunicaciones ARCNET de 625K00 baudios
    • Diseño sencillo para el usuario
    • Incluye una interfaz RS-232
    Certificaciones:
    • Estándar UL 864, 9.ª edición
    • Estándar UL UL2572 para notificación masiva
    • Certificación UL: S1869
    • Con aprobación FM 3017416
    • MEA FDNY: COA# 6077
    • CSFM: 7165-1703-0125
    • Ciudad de Chicago: Clase 1, Clase 2 y techos altos
    • Ciudad de Denver
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Otros

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI
    Puede comparar hasta 5 artículos a la vez ×

    Comparar X productos

    Borrar todo

    0 de 5 productos para comparar