Anunciadores y Teclados de Control
Pantalla interactiva de bomberos de ONYX FirstVision
La pantalla interactiva de bomberos de ONYX FirstVision™ muestra gráficamente información crítica sobre el origen y la propagación de un incendio, lo que permite a los bomberos localizarlo y extinguirlo rápidamente.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La pantalla interactiva de bomberos de ONYX FirstVision™ muestra gráficamente información crítica sobre el origen y la propagación de un incendio, lo que permite a los bomberos localizarlo y extinguirlo rápidamente. Con ONYX FirstVision, los servicios de emergencia pueden recopilar inmediatamente la información necesaria para identificar con precisión la fuente del incendio y la velocidad a la que se está propagando. La información crucial es de fácil acceso con una representación gráfica espacial de la ubicación de los detectores activados y la secuencia de activación del detector para uno o varios edificios. Además, ONYX FirstVision es una interfaz interactiva. Muestra un resumen de los planos de planta del edificio con información detallada sobre el edificio. Los detalles pueden incluir ubicaciones para todos los dispositivos de alarma contra incendios; suministros de agua; rutas de evacuación; rutas de acceso; peligros químicos y estructurales en el edificio; y cierres para gas, energía y HVAC
Funciones y ventajas:- Pantalla táctil LCD de 22 pulgadas
- Interfaces con paneles ONYX® Series o NOTIFIRE NET (versión 5.0 o superior) a través de la NFN
- Puerta de enlace a través de Ethernet
- Compatible con NOTIFIRE NET™ de alta velocidad y estándar
- Admite los siguientes idiomas adicionales: francés (canadiense), hebreo, coreano, portugués, español, tailandés y chino (tradicional y simplificado)
- Admite múltiples puertas de enlace para grandes redes y campus
- Certificación UL/ULC: S5697
- MEA: 286-07-E
- CSFM: 7300-1525:0103
- FDNY: COA#6211 (NFS2-3030) COA#6212 (NFS2-640/NFS-320)
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER