/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Anunciadores y Teclados de Control

    Anunciador remoto RA-2000

    Interrumpido

    Los anunciadores remotos RA-2000 se utilizan para operar y programar los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) de la serie Silent Knight® Farenhyt.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los anunciadores remotos RA-2000 se utilizan para operar y programar los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) de la serie Silent Knight® Farenhyt. Se conectan al panel de control a través del RS-485 SBus. Cuando el sistema está en funcionamiento normal y tiene alimentación de CA, el LED de alimentación está encendido y todos los demás LED están apagados. Los otros LED se encienden como alarmas, supervisores, problemas y silencio del sistema. Estos anunciadores pueden montarse en superficie o empotrados y están disponibles en colores rojo y gris.

    Funciones y ventajas:
    • Pantalla LCD de retroiluminación de 160 caracteres (4 líneas con 40 caracteres cada una)
    • La operación y el aspecto son idénticos al del anunciador incorporado en los FACP
    • Retroalimentación táctil/audible cuando se pulsa la tecla en el anunciador
    • Interfaz RS-485 SBus al panel
    • Inicie y finalice simulacros de incendio con una sola tecla
    • Muestra el estado y el historial de eventos de todos los paneles asignados en una red
    • Los anunciadores emitirán el tono de mayor prioridad desde el panel al que están asignados
    • La sirena piezoeléctrica integrada indica sonoramente alarmas, problemas y supervisión
    • Cinco LED de estado para alarmas, supervisión, problemas, silencio e indicaciones de alimentación de CA
    • Cuatro teclas de función programables
    Certificaciones:
    • Certificación UL, cumple con NFPA 72
    • Con aprobación FM
    • Certificación CSFM
    • Con aprobación MEA
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt