/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Anunciadores y Teclados de Control

    Estación de control de humos SCS-8

    La estación de control de humos SCS-8 de Honeywell se utiliza con el panel Notifier NFS2-3030 o el anunciador de red NCA-2 para aplicaciones de estación de control de humos (FSCS) de bomberos.

    Overview

    Las estaciones de control de humo de la serie SCS incluyen los módulos de control de humo SCS-8 y SCE-8 y las versiones de controlador de lámpara SCS-8L y SCE-8L. Estos productos se utilizan con el panel Notifier NFS2-3030 o el anunciador de red NCA-2 para aplicaciones de estación de control de humo de bomberos (FSCS). Para aplicaciones HVAC, los dispositivos de la serie SCS se pueden utilizar con NFS-320, NFS2-640, NFS2-3030 y NCA-2. Cada SCS puede controlar y monitorear ocho grupos de interruptores que controlen ventiladores o compuertas, o grupos de ventiladores o compuertas. El SCE se utiliza con el SCS, ampliando la capacidad de controlar y monitorear un total de 16 grupos de interruptores. Se puede utilizar un expansor de control de humos SCE para aumentar el número de grupos de interruptores utilizados en una dirección de anunciador a 32. Los sistemas NOTIFIER admiten hasta 32 direcciones de anunciadores, lo que proporciona una capacidad máxima para controlar y monitorear 512 grupos de interruptores separados.

    Funciones y ventajas:
    • MODO FSCS. El SCS/SCE tiene la capacidad de: ayudar a mantener un entorno sostenible en las rutas de evacuación; ayudar a limitar el movimiento del humo desde el área del incendio; ayudar a proporcionar condiciones en zonas sin humo que ayuden a los bomberos a realizar operaciones de búsqueda y rescate (SAR) y a encontrar y combatir el incendio; y ayudar a proteger la vida y la propiedad
    • MODO E HVAC. El SCS/SCE tiene la capacidad de monitorear y controlar la calefacción, ventilación y aire acondicionado del edificio. El modo HVAC no cumple con los estándares UL y NFPA para el control del humo. Este modo debe utilizarse únicamente para el apagado del ventilador y para calefacción, ventilación y aire acondicionado del edificio.
    Certificaciones:
    • Con homologación UL: archivo S5511, S635. S4977
    • Con homologación ULC: archivo S635. S4977
    • Con aprobación CSFM: archivo 7300-0028:183 (SCS-8, SCE-8 solamente).7165-0554:0149, 7165-0554:0153
    • Con aprobación MEA: 289-91-E8.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER