/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Embellecedores y accesorios

    Kit de caja de anunciador de montaje superficial ANN-SB80KIT

    ANN-80 es un anunciador LCD compacto de 80 caracteres que imita la pantalla del panel de control de alarmas contra incendio y proporciona el estado del sistema para condiciones de alimentación de CA, alarma, problema, supervisión y alarma silenciada

    Overview

    Los kits de caja de anunciador de montaje superficial ANN-SB80KIT se instalan con anunciadores Fire-Light® ANN-80. El ANN-80 y el FACP se comunican a través de una interfaz de serie de dos cables que emplea el formato de comunicación ANN-BUS. Los dispositivos conectados son alimentados, a través de dos cables adicionales, por el FACP anfitrión o por una fuente de alimentación remota filtrada con certificación UL. Los kits contienen una caja posterior de plástico de montaje superficial con dos orificios NPT de 1,27 cm (1/2 in), un accesorio de plástico con cuña de superficie para proporcionar una visualización en ángulo de 15°, dos tapones de plástico roscados (NPT de 1,27 cm [1/2 in]) y accesorios de montaje. Los kits están disponibles en rojo, negro y blanco

    Funciones y ventajas:
    • Interruptores de control para reconocimiento del sistema, silencio de señal, navegación y restablecimiento.
    • Los interruptores de control se pueden activar o desactivar de forma independiente en el FACP.
    • Interruptor de llave que activa/desactiva los interruptores de control y bloquea mecánicamente la carcasa del anunciador
    • Caja supervisada contra manipulación.
    • La sirena local se puede activar o desactivar en el FACP.
    • Muestra identificadores de tipo de dispositivo, alarmas de puntos individuales, problemas, supervisión, zona y etiquetas alfabéticas personalizadas.
    • Montaje en superficie directamente en la pared o en una caja eléctrica simple, doble o cuadrada de 10,16 cm (4 in).
    • Montaje semiempotrado en una caja eléctrica cuadrada simple o doble de 10,16 cm (4 in). Utilice ANN-SB80KIT para el montaje en ángulo.
    • Se puede ubicar de forma remota a una distancia de hasta 1800 m (6000 pies) del panel.
    • La luz de fondo se apaga durante la pérdida de CA para Ahorrar energía de la batería, pero se volverá a encender si se produce una condición de alarma.
    Certificaciones:
    • UL: S2424
    • Aprobado por FM
    • CSFM: 7120-0075:0211
    • MEA: 442-06-E
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER